ABB® Ty-Rap® Railway - Stahovací pásky s ozubem z nerezové ocele A4, pro železniční průmysl

BN 22331
Obrázek produktu ABB® Ty-Rap® Railway - Stahovací pásky s ozubem z nerezové ocele A4, pro železniční průmysl
  1. Obrázek produktu ABB® Ty-Rap® Railway - Stahovací pásky s ozubem z nerezové ocele A4, pro železniční průmysl
  2. Technický výkres s rozměry ABB® Ty-Rap® Railway - Stahovací pásky s ozubem z nerezové ocele A4, pro železniční průmysl
Overlay

1

/2
Obrázek produktu ABB® Ty-Rap® Railway - Stahovací pásky s ozubem z nerezové ocele A4, pro železniční průmysl
  • Obrázek produktu ABB® Ty-Rap® Railway - Stahovací pásky s ozubem z nerezové ocele A4, pro železniční průmysl
  • Technický výkres s rozměry ABB® Ty-Rap® Railway - Stahovací pásky s ozubem z nerezové ocele A4, pro železniční průmysl

ABB® Ty-Rap® Railway - Stahovací pásky s ozubem z nerezové ocele A4, pro železniční průmysl

BN 22331
Norma
EN 45545-2
Značka
ABB®
Produktová řada
Ty-Rap® Railway
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6.6
Barva
černý
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Vhodné pro železniční vozidla a pro veřejná zařízení
  • Odolné vůči povětrnostním podmínkám
  • UV stabilita: dobrá
  • Rozsah provozních teplot: -60 °C ... +105 °C
  • Hořlavost: UL94V-2
  • Bez halogenů
  • Bez silikonů

Dodatečné informace

Norma pro zkoušky: NF F 16-101 I3-F2 / EN 45545-2 HL2 pro požadavek R22 a R23 / IEC/EN 62275, Vydání 2.0.

Varianty

CAD