ABB® Ty-Rap® - Stahovací pásky pracovní box s ozubem z nerezové ocele A4

BN 22833
Overlay

1

/2

ABB® Ty-Rap® - Stahovací pásky pracovní box s ozubem z nerezové ocele A4

BN 22833
Značka
ABB®
Produktová řada
Ty-Rap®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6.6
Barva
černý
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Odolné vůči povětrnostním podmínkám
  • UV stabilita: dobrá
  • Rozsah provozní teploty: -60 °C ... +105 °C
  • Hořlavost materiálu: UL94V-2
  • Bez halogenů
  • Bez silikonů

Dodatečné informace

Certifikát DNV-GL: TAE0000191. UL-file no.: E49405.

Varianty

CAD