Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky se zatlačovacími montážními křidélky

BN 20252
Obrázek produktu Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky se zatlačovacími montážními křidélky
  1. Obrázek produktu Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky se zatlačovacími montážními křidélky
  2. Technický výkres s rozměry Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky se zatlačovacími montážními křidélky
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky se zatlačovacími montážními křidélky
  • Obrázek produktu Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky se zatlačovacími montážními křidélky
  • Technický výkres s rozměry Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky se zatlačovacími montážními křidélky

Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky se zatlačovacími montážními křidélky

BN 20252
Značka
Panduit®
Produktová řada
Pan-Ty®
Materiál
Polyamid
Provedení materiálu
odolné vůči povětrnostním podmínkám
Typ materiálu
PA 6.6
Barva
černý
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Odolné vůči povětrnostním podmínkám
  • UV stabilita: dobrá
  • Rozsah provozní teploty: -60 °C ... +85 °C
  • Hořlavost materiálu: UL94V-2

Dodatečné informace

Norma pro zkoušky: EN 45545-2 HL1 pro požadavek R22, HL2 pro požadavek R23 a R24. UL-file nº E56854.

Varianty

CAD