Elematic® - Stahovací pásky zjistitelné

BN 22332
Obrázek produktu Elematic® - Stahovací pásky zjistitelné
  1. Obrázek produktu Elematic® - Stahovací pásky zjistitelné
  2. Technický výkres s rozměry Elematic® - Stahovací pásky zjistitelné
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Elematic® - Stahovací pásky zjistitelné
  • Obrázek produktu Elematic® - Stahovací pásky zjistitelné
  • Technický výkres s rozměry Elematic® - Stahovací pásky zjistitelné

Elematic® - Stahovací pásky zjistitelné

BN 22332
Značka
Elematic®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6.6
Barva
modrý

Popis

Informativní normy

  • Polyamid 6.6 s přísadou oxidu železa
  • Rozsah provozních teplot: -40 °C ... +85 °C
  • Instalační teplota: -5 °C ... +60 °C
  • Hořlavost: UL94 třída HB
  • Bez halogenů

Dodatečné informace

Zkušební norma: CEI EN 62275.

Varianty

CAD