DIN lišty neděrované provedení

BN 22930
Obrázek produktu DIN lišty neděrované provedení
  1. Obrázek produktu DIN lišty neděrované provedení
  2. Technický výkres s rozměry DIN lišty neděrované provedení
Overlay

1

/2
Obrázek produktu DIN lišty neděrované provedení
  • Obrázek produktu DIN lišty neděrované provedení
  • Technický výkres s rozměry DIN lišty neděrované provedení

DIN lišty neděrované provedení

BN 22930
Norma
DIN 60715
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
pozinkováno silnostěnná pasivace

Popis

Informativní normy

  • K mechanickému upevnění elektrických přístrojů v rozvaděčích
  • Lze použít jako přípojnici potenciálového vyrovnání dle normy IEC 60947-7-2
  • Povrchová úprava: elektrolyticky vyloučený povlak zinku dle normy EN 12329 s dodatečnou úpravou
  • Barva: měňavá (modro-žluto-zelený lesk)

Varianty