ABB® Ty-Fast® - Stahovací pásky

BN 22835
Obrázek produktu ABB® Ty-Fast® - Stahovací pásky
  1. Obrázek produktu ABB® Ty-Fast® - Stahovací pásky
  2. Technický výkres s rozměry ABB® Ty-Fast® - Stahovací pásky
Overlay

1

/2
Obrázek produktu ABB® Ty-Fast® - Stahovací pásky
  • Obrázek produktu ABB® Ty-Fast® - Stahovací pásky
  • Technický výkres s rozměry ABB® Ty-Fast® - Stahovací pásky

ABB® Ty-Fast® - Stahovací pásky

BN 22835
Značka
ABB®
Produktová řada
Ty-Fast®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6.6
Barva
černý
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Odolné vůči povětrnostním podmínkám
  • UV stabilita: dobrá
  • Provozní teplotní rozsah: -40 °C až +115 °C
  • Hořlavost materiálu: UL94V-2
  • Bez halogenů
  • Bez silikonů

Dodatečné informace

UL-file nº E49405 Některá schválení se všech výrobkových čísel netýkají. Certifikát DNV-GL: TAE0000137.

Varianty

CAD