Elematic® Standard - Stahovací pásky

BN 31307
Obrázek produktu Elematic® Standard - Stahovací pásky
  1. Obrázek produktu Elematic® Standard - Stahovací pásky
  2. Technický výkres s rozměry Elematic® Standard - Stahovací pásky
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Elematic® Standard - Stahovací pásky
  • Obrázek produktu Elematic® Standard - Stahovací pásky
  • Technický výkres s rozměry Elematic® Standard - Stahovací pásky

Elematic® Standard - Stahovací pásky

BN 31307
Značka
Elematic®
Produktová řada
Standard
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6.6
Barva
černý
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Odolné vůči povětrnostním podmínkám
  • UV stabilita: dobrá
  • Rozsah provozní teploty: -40 °C ... +85 °C
  • Hořlavost materiálu: UL94V-2
  • Bez halogenů

Dodatečné informace

UL-file nº E86244. Certifikát DNV-GL: TAE00001DU. RINA Certifikát: ELE120717CS Informace o produktu: Zkušební protokol č. 1120-1121.1IS0040/21 (Referenční norma UNI EN 45545-2: "Železniční aplikace - Protipožární ochrana v železničních vozidlech").

Varianty

CAD