Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky

BN 20471
Obrázek produktu Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky
  1. Obrázek produktu Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky
  2. Technický výkres s rozměry Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky
  • Obrázek produktu Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky
  • Technický výkres s rozměry Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky

Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky

BN 20471
Značka
Panduit®
Produktová řada
Pan-Ty®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6.6
Barva
přírodní
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Rozsah provozní teploty: -60 °C ... +85 °C
  • UV stabilita: slabá
  • Hořlavost materiálu: UL94V-2

Dodatečné informace

Norma pro zkoušky: EN 45545-2 HL2 pro požadavek R22, R23 a R24. UL-file nº E56854.

Varianty

CAD