Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky tepelně stabil a odolné povětr. podm.

BN 20489
Overlay

1

/2

Panduit® Pan-Ty® - Stahovací pásky tepelně stabil a odolné povětr. podm.

BN 20489
Provedení
tepelně stabil a odolné povětr. podm.
Značka
Panduit®
Produktová řada
Pan-Ty®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6.6
Barva
černý
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • UV stabilita: dobrá
  • Rozsah provozní teploty: -60 °C ... +100 °C
  • Hořlavost materiálu: UL94V-2

Dodatečné informace

Norma pro zkoušky: EN 45545-2 HL1 pro požadavek R22, HL2 pro požadavek R23 a R24. UL-file nº E56854.

Varianty

CAD