Popis
Informativní normy
- Materiál: polyamide (PA 6.6) přírodní
- Samozháševost: UL 94 V-2; IEC 695-2-1 až 850 °C a IEC 695-2-2
- Provozní teplota: max. 125 °C
- Krátkodobá provozní teplota: max. 160 °C
- Zkušební napětí: 2500 V
- Zkušební proud: 24 A
- Svorky: mosaz poniklovaná
- Šrouby: M3x5 ocel pozinkovaná
Dodatečné informace
1 až 11-ti dílná svorkovnice na poptání. Verze pro ochranu vodiče: nerezová ocel. Dle normy: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC/EN 60695-2-11.