BM - Svorkovnice 12-ti dílná, pro vyšší teploty s ochranou vodiče

BN 20499
Obrázek produktu BM - Svorkovnice 12-ti dílná, pro vyšší teploty s ochranou vodiče
  1. Obrázek produktu BM - Svorkovnice 12-ti dílná, pro vyšší teploty s ochranou vodiče
  2. Technický výkres s rozměry BM - Svorkovnice 12-ti dílná, pro vyšší teploty s ochranou vodiče
Overlay

1

/2
Obrázek produktu BM - Svorkovnice 12-ti dílná, pro vyšší teploty s ochranou vodiče
  • Obrázek produktu BM - Svorkovnice 12-ti dílná, pro vyšší teploty s ochranou vodiče
  • Technický výkres s rozměry BM - Svorkovnice 12-ti dílná, pro vyšší teploty s ochranou vodiče

BM - Svorkovnice 12-ti dílná, pro vyšší teploty s ochranou vodiče

BN 20499
Značka
BM
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6.6
Barva
hnědý
Provedení
s ochranou vodiče

Popis

Informativní normy

  • Materiál: polyamid se skelnými vlákny (PA 6.6 GF) hnědý
  • Samozháševost: dle UL 94 V-2; IEC 695-2-1 až 850 °C a IEC 695-2-2
  • Provozní teplota: max. 140 °C
  • Krátkodobá provozní teplota: max. 160 °C
  • Zkušební napětí: 2500 V
  • Zkušební proud: 24 A
  • Svorky: mosaz poniklovaná
  • Šrouby: M3x5 ocel pozinkovaná

Dodatečné informace

1 až 11-ti dílná svorkovnice na poptání. Verze pro ochranu vodiče: nerezová ocel. Dle normy: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC/EN 60695-2-11.

Varianty

CAD