BM - Svorkovnice 12-ti dílné

BN 20500
Obrázek produktu BM - Svorkovnice 12-ti dílné
  1. Obrázek produktu BM - Svorkovnice 12-ti dílné
  2. Technický výkres s rozměry BM - Svorkovnice 12-ti dílné
Overlay

1

/2
Obrázek produktu BM - Svorkovnice 12-ti dílné
  • Obrázek produktu BM - Svorkovnice 12-ti dílné
  • Technický výkres s rozměry BM - Svorkovnice 12-ti dílné

BM - Svorkovnice 12-ti dílné

BN 20500
Značka
BM
Materiál
Polypropylén
Barva
bílý

Popis

Informativní normy

  • Materiál: polypropylén přírodní
  • Samozháševost: dle UL 94 V-2; IEC 695-2-1 až 850 °C a IEC 695-2-2
  • Provozní teplota: max. 85 °C
  • Svorky: mosaz
  • Šrouby: ocel pozinkovaná

Dodatečné informace

Dle norem: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC/EN 60695-2-11.

Varianty

CAD