KOENIG EXPANDER® EXTOOL 040-1 - Hydraulicko-pneumatický montážní nástroj bez náustku se zařízením k odsávání trnů, pro těsnicí zátky typ HK, SK/SKC, LK

BN 26362
Obrázek produktu KOENIG EXPANDER® EXTOOL 040-1 - Hydraulicko-pneumatický montážní nástroj bez náustku se zařízením k odsávání trnů, pro těsnicí zátky typ HK, SK/SKC, LK
  1. Obrázek produktu KOENIG EXPANDER® EXTOOL 040-1 - Hydraulicko-pneumatický montážní nástroj bez náustku se zařízením k odsávání trnů, pro těsnicí zátky typ HK, SK/SKC, LK
  2. Technický výkres s rozměry KOENIG EXPANDER® EXTOOL 040-1 - Hydraulicko-pneumatický montážní nástroj bez náustku se zařízením k odsávání trnů, pro těsnicí zátky typ HK, SK/SKC, LK
Overlay

1

/2
Obrázek produktu KOENIG EXPANDER® EXTOOL 040-1 - Hydraulicko-pneumatický montážní nástroj bez náustku se zařízením k odsávání trnů, pro těsnicí zátky typ HK, SK/SKC, LK
  • Obrázek produktu KOENIG EXPANDER® EXTOOL 040-1 - Hydraulicko-pneumatický montážní nástroj bez náustku se zařízením k odsávání trnů, pro těsnicí zátky typ HK, SK/SKC, LK
  • Technický výkres s rozměry KOENIG EXPANDER® EXTOOL 040-1 - Hydraulicko-pneumatický montážní nástroj bez náustku se zařízením k odsávání trnů, pro těsnicí zátky typ HK, SK/SKC, LK

KOENIG EXPANDER® EXTOOL 040-1 - Hydraulicko-pneumatický montážní nástroj bez náustku se zařízením k odsávání trnů, pro těsnicí zátky typ HK, SK/SKC, LK

BN 26362
Značka
KOENIG EXPANDER®
Produktová řada
EXTOOL 040-1
Materiál
Vícenásobné materiály

Popis

Informativní normy

  • Hmotnost: 2,7 kg
  • tah při 7 bar: 24 kN
  • pracovní zdvih: 18 mm
  • Provozní tlak (min. - max.): 5 - 7 bar
  • spotřeba vzduchu při 5,6 bar: 3,5 l
  • hlučnost: < 75 dB (A)
  • doba cyklu: 2 s

Varianty