KOENIG EXPANDER® EXTOOL 050 - Hydraulicko-pneumatický montážní nástroj bez náustku se zařízením k odsávání trnů, pro těsnicí zátky typ SK/SKC, LK

BN 33930
Overlay

1

/2

KOENIG EXPANDER® EXTOOL 050 - Hydraulicko-pneumatický montážní nástroj bez náustku se zařízením k odsávání trnů, pro těsnicí zátky typ SK/SKC, LK

BN 33930
Značka
KOENIG EXPANDER®
Produktová řada
EXTOOL 050
Materiál
Vícenásobné materiály

Popis

Informativní normy

  • Hmotnost: 3,4 kg
  • tah při 7 bar: 34 kN
  • pracovní zdvih: 13 mm
  • provozní tlak (min. - max.): 5 - 7 bar
  • spotřeba vzduchu při 5.6 bar: 3,5 l
  • hlučnost: < 75 dB (A)
  • Doba cyklu: 2 s

Varianty