JACOB® G503-1xxx-zz - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory, lehké provedení

BN 22270
Obrázek produktu JACOB® G503-1xxx-zz - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory, lehké provedení
  1. Obrázek produktu JACOB® G503-1xxx-zz - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory, lehké provedení
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® G503-1xxx-zz - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory, lehké provedení
  3. Funkční princip JACOB® G503-1xxx-zz - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory, lehké provedení
Overlay

1

/3
Obrázek produktu JACOB® G503-1xxx-zz - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory, lehké provedení
  • Obrázek produktu JACOB® G503-1xxx-zz - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory, lehké provedení
  • Technický výkres s rozměry JACOB® G503-1xxx-zz - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory, lehké provedení
  • Funkční princip JACOB® G503-1xxx-zz - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory, lehké provedení

JACOB® G503-1xxx-zz - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory, lehké provedení

BN 22270
Značka
JACOB®
Produktová řada
G503-1xxx-zz
Materiál
Etylén-propylen-dienový kaučuk

Popis

Informativní normy

  • Snadné protažení kabelu, snadná montáž, bez halogenů
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +110 °C
  • Krytí: IP67

Dodatečné informace

Zkušební norma: EN 60670-1 :2005+A1. Zpráva Intertek 1808217.

Princip funkce

Varianty