JACOB® G504-1xxx-zz - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory

BN 22271
Obrázek produktu JACOB® G504-1xxx-zz - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory
  1. Obrázek produktu JACOB® G504-1xxx-zz - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® G504-1xxx-zz - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® G504-1xxx-zz - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory
  • Obrázek produktu JACOB® G504-1xxx-zz - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory
  • Technický výkres s rozměry JACOB® G504-1xxx-zz - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory

JACOB® G504-1xxx-zz - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory

BN 22271
Značka
JACOB®
Produktová řada
G504-1xxx-zz
Materiál
Chloroprenový kaučuk
Barva
černý RAL 9005
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Snadné protažení kabelu, snadná montáž
  • Rozsah teplot: -30 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP67

Dodatečné informace

Zkušební norma: EN 60670-1 :2005+A1 :2013, Zpráva SEMKO 1301727 (M12-M50) 1612391 (M63) 1122298 (M12-M63, pro větší tloušťky stěn), Certifikát GL T. A.: E-12700.

Varianty