JACOB® KADL - Vstupní systémy kabelů bez průchodek

BN 22050
Overlay

1

/2

JACOB® KADL - Vstupní systémy kabelů bez průchodek

BN 22050
Značka
JACOB®
Produktová řada
KADL
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6 V-0
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Rám: polyamid PA 6 V-0
  • Těsnění: TPE
  • Technologie: beznástrojové zavádění a připojovací technologie pro stroje a zařízení
  • Použití: Ukládání a utěsnění předmontovaných kabelů s konektory do skříní
  • Varianty průchodek: objednávejte jako příslušenství u řady F311-9xxx-ZZ / BN22051
  • 7 malých průchodek pro kabely Ød1 = 3,0 - 16,0 mm
  • 9 velkých průchodek pro kabely Ød1 = 15,0 - 32,5 mm
  • 1 malá a 1 velká průchodka uzavřená
  • Další varianty průchodek: objednávejte jako příslušenství z průchodek řady F311-9xxx-zz / BN 22128 pro instalaci několika kabelů / průchodek BN 22126 pro speciálně tvarovaný kabel sběrnice AS-i / průchodky BN 22127 různé
  • Montáž: montáž do tloušťky stěny od 1,5 do 2 mm, pro stěny o tloušťkách větších než 2 mm může být KADL ukotven šrouby
  • Rozsah teplot: -30 °C ... +100 °C
  • Stupeň krytí: IP65

Dodatečné informace

Zkušební norma: UL / CSA-File E140310 / UL514B.

Varianty

CAD