JACOB® KADL - Průchodky Vario

BN 22127
Overlay

1

/2

JACOB® KADL - Průchodky Vario

BN 22127
Značka
JACOB®
Produktová řada
KADL
Materiál
Termoplastické vulkanizáty

Popis

Informativní normy

  • Příslušenství pro kabelový vstupní systém KADL (řada F310-9xxx-zz)
  • Předmontované kabely mohou být vloženy do skříní a utěsněny pomocí dělených průchodek
  • Pro kabely s průměry 3 až 10 mm
  • Průchodky s rozpětím sevření 3 mm a 4 mm
  • Beznástrojová montáž
  • Snadné rozšíření a seřízení
  • Rozsah teplot: -30 °C ... +100 °C
  • Stupeň krytí: IP42 při instalaci v KADL

Dodatečné informace

Průchodky, jako příslušenství pro kabelový vstupní systém KADL, musí být objednány vzlášť.

Varianty

CAD