Popis
Informativní normy
- Příruba: Polyamid PA6 V-0
- Elastomerová deska: EPDM podle norem automobilového průmyslu: VW 2.8.1 G50, DBL 5556.10; DBL 5556.20; DBL 5556.21; ozonu odolné podle DIN 53509, úroveň 0 (nejlepší úroveň)
- Těsnění: TPE
- Technologie: beznástrojová připojovací technologie pro kabeláž strojů a zařízení
- Použití: pro zavádění kabelů, hadic, pneumatických a hydraulických trubek
- Rozsah teplot: -30 °C / +100 °C
- Stupeň krytí: IP66
- Overall dimension: L = 147,5 mm, L1 = 59,5 mm, H = 25 mm, H1 = 8,2 mm
Dodatečné informace
Zkušební norma: UL / CSA-File E140310 / UL514B.