JACOB® - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory, s dodatečným odlehčením tahu

BN 22267
Obrázek produktu JACOB® - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory, s dodatečným odlehčením tahu
  1. Obrázek produktu JACOB® - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory, s dodatečným odlehčením tahu
  2. Technický výkres s rozměry JACOB® - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory, s dodatečným odlehčením tahu
Overlay

1

/2
Obrázek produktu JACOB® - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory, s dodatečným odlehčením tahu
  • Obrázek produktu JACOB® - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory, s dodatečným odlehčením tahu
  • Technický výkres s rozměry JACOB® - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory, s dodatečným odlehčením tahu

JACOB® - Těsnicí průchodky pro metrické průchozí otvory, s dodatečným odlehčením tahu

BN 22267
Značka
JACOB®
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6.6 / TPE

Popis

Informativní normy

  • Inovativní dvousložková těsnicí průchodka, rychlá a snadná instalace, po montáži fixována v obou směrech, s průraznou membránou, velký těsnicí rozsah. Čelist s elastomerovým potahem na ochranu pláště a k zadržování kabelu, prostorově nenáročná konstrukce a nízká konstrukční výška, lze použít také jako uzavírací prvek, přípustné materiály dle UL94 - HB, bez halogenů.
  • Rozsah teplot: -20 °C ... +70 °C ... +125 °C (+125 °C dle zkoušek výrobce)
  • Krytí: IP65

Varianty