TUBTARA® DPX - Nýtovací matice plochá hlava s povlakem Precote 200 pod hlavou, kulatý dřík, uzavřená

BN 25109
Obrázek produktu TUBTARA® DPX - Nýtovací matice plochá hlava s povlakem Precote 200 pod hlavou, kulatý dřík, uzavřená
  1. Obrázek produktu TUBTARA® DPX - Nýtovací matice plochá hlava s povlakem Precote 200 pod hlavou, kulatý dřík, uzavřená
  2. Technický výkres s rozměry TUBTARA® DPX - Nýtovací matice plochá hlava s povlakem Precote 200 pod hlavou, kulatý dřík, uzavřená
Overlay

1

/2
Obrázek produktu TUBTARA® DPX - Nýtovací matice plochá hlava s povlakem Precote 200 pod hlavou, kulatý dřík, uzavřená
  • Obrázek produktu TUBTARA® DPX - Nýtovací matice plochá hlava s povlakem Precote 200 pod hlavou, kulatý dřík, uzavřená
  • Technický výkres s rozměry TUBTARA® DPX - Nýtovací matice plochá hlava s povlakem Precote 200 pod hlavou, kulatý dřík, uzavřená

TUBTARA® DPX - Nýtovací matice plochá hlava s povlakem Precote 200 pod hlavou, kulatý dřík, uzavřená

BN 25109
Tvar hlavy
Plochá hlava s povlakem
Značka
TUBTARA®
Produktová řada
DPX
Materiál
Nerezová ocel
Typ materiálu
A2

Popis

Informativní normy

  • Vodotěsnost IPx7 zaručena za podmínek testů výrobce
  • Těsnění pod hlavou: akrylát, tyrkysová
  • Skladovatelnost: 4 roky (při 30 °C a 65 % vlhkosti)

Technické informace: Download (PDF)

Precote 200 informace: Download (PDF)

Dodatečné informace

Teplotní odolnost:

Vzduch: -50°C ... +150°C.

Voda: +100°C.

Olej, brzdová kapalina: 150°C.

Glykol/voda, 50/50: +120°C.

Varianty

CAD