Popis
Informativní normy
- Vodotěsnost IPx7 zaručena za testovacích podmínek výrobce
- Těsnění pod hlavou: akrylátové, světle modré
- Skladovatelnost: 4 roky (při 30°C a 65% vlhkosti)
Technické informace: Download (PDF)
Precote 5 informace: Download (PDF)
Dodatečné informace
Teplotní odolnost:
Vzduch: -50°C ... +150°C.
Voda: +100°C.
Olej, brzdová kapalina: 150°C.
Glykol/voda, 50/50: +120°C.
Montáž
Pro získání vodotěsnosti IP67 musí být šestihranný otvor vytvořen s rádiusem. Poloměr pro každou položku naleznete ve variantách produktu v části «R».