TUBTARA® HDKX (HUT/ROKSGUP) - Nýtovací matice malá zapuštěná hlava s těsnícím povlakem Precote® 5 pod hlavou, částečně-šestihranný dřík, uzavřená

BN 55621
Overlay

1

/3

TUBTARA® HDKX (HUT/ROKSGUP) - Nýtovací matice malá zapuštěná hlava s těsnícím povlakem Precote® 5 pod hlavou, částečně-šestihranný dřík, uzavřená

BN 55621
Tvar hlavy
Nízký profil / malá zapuštěná hlava s těsnícím povlakem pod hlavou
Značka
TUBTARA®
Produktová řada
HDKX (HUT/ROKSGUP)
Materiál
Nerezová ocel
Typ materiálu
A2

Popis

Informativní normy

  • Vodotěsnost IPx7 zaručena za podmínek testů výrobce

  • Těsnění pod hlavou: akrylát, světle modrý

  • Skladovatelnost: 4 roky (při 30 °C a 65 % vlhkosti)

Technické informace: Download (PDF)

Precote 5 informace: Download (PDF)

Dodatečné informace

Teplotní odolnost:

Vzduch: -50 °C ... +150 °C

Voda: +100 °C

Olej, brzdová kapalina: +150 °C

Glykol/voda, 50/50: +120 °C

Montáž

Pro získání vodotěsnosti IP67 musí být šestihranný otvor vytvořen s rádiusem. Poloměr pro každou položku naleznete ve variantách produktu v části «R».

Varianty

CAD