TUBTARA® HDPX - Nýtovací matice plochá hlava s povlakem Precote 200, plochá hlava s povlakem Precote 5, uzavřená

BN 25111
Overlay

1

/2

TUBTARA® HDPX - Nýtovací matice plochá hlava s povlakem Precote 200, plochá hlava s povlakem Precote 5, uzavřená

BN 25111
Tvar hlavy
Plochá hlava s povlakem
Značka
TUBTARA®
Produktová řada
HDPX
Materiál
Nerezová ocel
Typ materiálu
A2

Popis

Informativní normy

  • Vodotesnost IPx7 zarucena za podmínek testu výrobce

  • Těsnění pod hlavou: akrylát, tyrkysová

  • Skladovatelnost: 4 roky (pri 30 °C a 65 % vlhkosti)

Technické informace: Download (PDF)

Precote 200 informace: Download (PDF)

Dodatečné informace

Teplotní odolnost:

Vzduch: -50 °C ... +150 °C

Voda: +100 °C

Olej, brzdová kapalina: +150 °C

Glycol/voda, 5/50: +120 °C

Varianty

CAD