TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Nýtovací matice zápustná hlava, s rýhováním, dřík s optimalizovaným rýhováním, uzavřené

BN 25095
Obrázek produktu TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Nýtovací matice zápustná hlava, s rýhováním, dřík s optimalizovaným rýhováním, uzavřené
  1. Obrázek produktu TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Nýtovací matice zápustná hlava, s rýhováním, dřík s optimalizovaným rýhováním, uzavřené
  2. Technický výkres s rozměry TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Nýtovací matice zápustná hlava, s rýhováním, dřík s optimalizovaným rýhováním, uzavřené
Overlay

1

/2
Obrázek produktu TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Nýtovací matice zápustná hlava, s rýhováním, dřík s optimalizovaným rýhováním, uzavřené
  • Obrázek produktu TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Nýtovací matice zápustná hlava, s rýhováním, dřík s optimalizovaným rýhováním, uzavřené
  • Technický výkres s rozměry TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Nýtovací matice zápustná hlava, s rýhováním, dřík s optimalizovaným rýhováním, uzavřené

TUBTARA® UFX KN / SFX KN - Nýtovací matice zápustná hlava, s rýhováním, dřík s optimalizovaným rýhováním, uzavřené

BN 25095
Tvar hlavy
Zápustná
Značka
TUBTARA®
Produktová řada
UFX KN / SFX KN
Materiál
Nerezová ocel
Typ materiálu
A2

Popis

Informativní normy

  • Se zvýšenou odolností proti protočení u měkkých materiálů, jako je hliník, plast atd.

Technické informace: Download (PDF)

Montáž

Montáž nýtovací matice se zápustnou hlavou vyžaduje v materiálu přesné 90° zahloubení.

Po montáži nýtovací matice musí její hlava přečnívat nad materiál, do kterého je matice zanýtována, alespoň o 0,1 mm. Přišroubovávaný díl se při montáži přitlačí na hlavu matice a tím zabrání jejímu otáčení.

Varianty