TUBTARA® UFX / SFX - Nýtovací matice zápustná hlava, kulatý dřík, uzavřené

BN 25096
Obrázek produktu TUBTARA® UFX / SFX - Nýtovací matice zápustná hlava, kulatý dřík, uzavřené
  1. Obrázek produktu TUBTARA® UFX / SFX - Nýtovací matice zápustná hlava, kulatý dřík, uzavřené
  2. Technický výkres s rozměry TUBTARA® UFX / SFX - Nýtovací matice zápustná hlava, kulatý dřík, uzavřené
Overlay

1

/2
Obrázek produktu TUBTARA® UFX / SFX - Nýtovací matice zápustná hlava, kulatý dřík, uzavřené
  • Obrázek produktu TUBTARA® UFX / SFX - Nýtovací matice zápustná hlava, kulatý dřík, uzavřené
  • Technický výkres s rozměry TUBTARA® UFX / SFX - Nýtovací matice zápustná hlava, kulatý dřík, uzavřené

TUBTARA® UFX / SFX - Nýtovací matice zápustná hlava, kulatý dřík, uzavřené

BN 25096
Tvar hlavy
Zápustná
Značka
TUBTARA®
Produktová řada
UFX / SFX
Materiál
Nerezová ocel
Typ materiálu
A4

Popis

Informativní normy

Technické informace: Download (PDF)

Montáž

Montáž nýtovací matice se zápustnou hlavou vyžaduje v materiálu přesné 90° zahloubení.

Po montáži nýtovací matice musí její hlava přečnívat nad materiál, do kterého je matice zanýtována, alespoň o 0,1 mm. Přišroubovávaný díl se při montáži přitlačí na hlavu matice a tím zabrání jejímu otáčení.

Varianty