Válcové kolíky kalené, broušené m6

BN 857
Obrázek produktu Válcové kolíky kalené, broušené m6
  1. Obrázek produktu Válcové kolíky kalené, broušené m6
  2. Technický výkres s rozměry Válcové kolíky kalené, broušené m6
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Válcové kolíky kalené, broušené m6
  • Obrázek produktu Válcové kolíky kalené, broušené m6
  • Technický výkres s rozměry Válcové kolíky kalené, broušené m6

Válcové kolíky kalené, broušené m6

BN 857
Norma
DIN 6325 (Norma stažena) ~ISO 8734 ~UNI 6364 A ~ČSN 022152
Materiál
Ocel
Provedení materiálu
kaleno
Povrchová úprava
bez povrchové úpravy
Tvrdost
60 HRC
Provedení
m6

Popis

Informativní normy

  • Tolerance: m6

Varianty

CAD