Válcové kolíky kalené, broušené h6

BN 858
Obrázek produktu Válcové kolíky kalené, broušené h6
  1. Obrázek produktu Válcové kolíky kalené, broušené h6
  2. Technický výkres s rozměry Válcové kolíky kalené, broušené h6
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Válcové kolíky kalené, broušené h6
  • Obrázek produktu Válcové kolíky kalené, broušené h6
  • Technický výkres s rozměry Válcové kolíky kalené, broušené h6

Válcové kolíky kalené, broušené h6

BN 858
Norma
DIN 6325 (Norma stažena) ~ISO 8734 ~UNI 6364 A ~ČSN 022152
Materiál
Ocel
Provedení materiálu
kaleno
Povrchová úprava
bez povrchové úpravy
Tvrdost
60 HRC
Provedení
h6

Popis

Informativní normy

  • Tolerance: h6

Varianty

CAD