Válcové kolíky s vnitřním závitem kalené, broušené m6

BN 1970
Obrázek produktu Válcové kolíky s vnitřním závitem kalené, broušené m6
  1. Obrázek produktu Válcové kolíky s vnitřním závitem kalené, broušené m6
  2. Technický výkres s rozměry Válcové kolíky s vnitřním závitem kalené, broušené m6
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Válcové kolíky s vnitřním závitem kalené, broušené m6
  • Obrázek produktu Válcové kolíky s vnitřním závitem kalené, broušené m6
  • Technický výkres s rozměry Válcové kolíky s vnitřním závitem kalené, broušené m6

Válcové kolíky s vnitřním závitem kalené, broušené m6

BN 1970
Norma
DIN 7979 D (Norma stažena) ~ISO 8735 A ~UNI 6364 B ~ČSN 022151
Materiál
Ocel
Provedení materiálu
kaleno
Povrchová úprava
bez povrchové úpravy
Tvrdost
60 HRC
Provedení
m6

Popis

Informativní normy

  • Tolerance: m6
  • tvar D

Varianty

CAD