ecosyn® drill K - Vrtací šrouby se šestihrannou hlavou

BN 1880
Obrázek produktu ecosyn® drill K - Vrtací šrouby se šestihrannou hlavou
  1. Obrázek produktu ecosyn® drill K - Vrtací šrouby se šestihrannou hlavou
  2. Technický výkres s rozměry ecosyn® drill K - Vrtací šrouby se šestihrannou hlavou
  3. Montážní ilustrace pro ecosyn® drill K - Vrtací šrouby se šestihrannou hlavou
Overlay

1

/3
Obrázek produktu ecosyn® drill K - Vrtací šrouby se šestihrannou hlavou
  • Obrázek produktu ecosyn® drill K - Vrtací šrouby se šestihrannou hlavou
  • Technický výkres s rozměry ecosyn® drill K - Vrtací šrouby se šestihrannou hlavou
  • Montážní ilustrace pro ecosyn® drill K - Vrtací šrouby se šestihrannou hlavou

ecosyn® drill K - Vrtací šrouby se šestihrannou hlavou

BN 1880
Norma
~DIN 7504 K (Norma stažena) ~ISO 15480 ~UNI 8117
Tvar hlavy
Šestihranná s nákružkem
Tvar pro utahování
Šestihran
Závitem
plným závitem
Značka
ecosyn®
Produktová řada
drill K
Materiál
Ocel
Provedení materiálu
cementačně kalená
Povrchová úprava
pozinkováno modře
Tvrdost
560 HV

Montáž

Bezpečnostní pokyny

Doprava a skladováníe

ISO 4042

Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 360 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti!

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Varianty

CAD