ecosyn® drill N - Vrtací šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H

BN 1878
Obrázek produktu ecosyn® drill N - Vrtací šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H
  1. Obrázek produktu ecosyn® drill N - Vrtací šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H
  2. Technický výkres s rozměry ecosyn® drill N - Vrtací šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H
  3. Montážní ilustrace pro ecosyn® drill N - Vrtací šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H
Overlay

1

/3
Obrázek produktu ecosyn® drill N - Vrtací šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H
  • Obrázek produktu ecosyn® drill N - Vrtací šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H
  • Technický výkres s rozměry ecosyn® drill N - Vrtací šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H
  • Montážní ilustrace pro ecosyn® drill N - Vrtací šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H

ecosyn® drill N - Vrtací šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H

BN 1878
Norma
~DIN 7504 N (Norma stažena) ~ISO 15481 ~UNI 8118
Tvar hlavy
Čočková
Tvar pro utahování
Křížová drážka H (Phillips)
Závitem
plným závitem
Značka
ecosyn®
Produktová řada
drill N
Materiál
Ocel
Provedení materiálu
cementačně kalená
Povrchová úprava
pozinkováno modře
Tvrdost
560 HV

Popis

Dodatečné informace

Technická brožura je dostupná na vyžádání.

Montáž

Bezpečnostní pokyny

Doprava a skladováníe

ISO 4042

Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 360 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti!

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Varianty

CAD