Vrtací šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z

BN 85325
Obrázek produktu Vrtací šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z
  1. Obrázek produktu Vrtací šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z
  2. Technický výkres s rozměry Vrtací šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z
  3. Montážní ilustrace pro Vrtací šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z
Overlay

1

/3
Obrázek produktu Vrtací šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z
  • Obrázek produktu Vrtací šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z
  • Technický výkres s rozměry Vrtací šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z
  • Montážní ilustrace pro Vrtací šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z

Vrtací šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z

BN 85325
Norma
DIN 7504 P ~UNI 8119
Tvar hlavy
Zápustná 80°
Tvar pro utahování
Křížová drážka Z (Pozidriv)
Závitem
plným závitem
Materiál
Nerezová ocel
Typ materiálu
A2

Popis

Dodatečné informace

Použití: hliník, neželezné kovy.

Montáž

Vrtací šrouby z nerezové ocele pro měkké kovy (např. hliník, atd.)

Nízká pevnost v krutu a tvrdost povrchu samovrtacích šroubů z nerezové ocele definuje mezní hodnoty pevnosti spojované součásti a stávajícího povrchu. Stanovení otáček, utahovacího momentu nebo stanovení průměru otvoru musí být ověřeno zkouškami.

Při montáži je třeba dát pozor na trvalou plastickou deformaci!

Varianty

CAD