HellermannTyton® KR8 - Stahovací pásky uzamčeno kolíkem ze skelných vláken

BN 22140
Overlay

1

/3

HellermannTyton® KR8 - Stahovací pásky uzamčeno kolíkem ze skelných vláken

BN 22140
Značka
HellermannTyton®
Produktová řada
KR8
Materiál
Polyamid
Provedení materiálu
PA 6.6
Barva
přírodní
Návody k použití

Popis

Informativní normy

  • Stahovací páska bez ozubení

  • Poškození kabelů a vodičů je vyloučeno

  • Pásek je uzamčen pomocí kolíku, vyztuženého skelnými vlákny

  • Velmi bezpečné a vibracím odolné upevnění

  • Rozsah provozní teploty: -40 °C ... +85 °C

  • Stupeň hořlavosti: těžko hořlavé podle UL94V-2

Dodatečné informace

Zkušební norma: EN 45545-2 HL2 pro požadavek R22, HL3 pro požadavek R23, IEC 62275:2006

Montáž

Pro montáž je třeba použít speciální KR nástroj.

Varianty