HellermannTyton® KR8 - Stahovací pásky uzamčeno kolíkem ze skelných vláken odolné vůči povětrnostním podmínkám

BN 22142
Obrázek produktu HellermannTyton® KR8 - Stahovací pásky uzamčeno kolíkem ze skelných vláken odolné vůči povětrnostním podmínkám
  1. Obrázek produktu HellermannTyton® KR8 - Stahovací pásky uzamčeno kolíkem ze skelných vláken odolné vůči povětrnostním podmínkám
  2. Technický výkres s rozměry HellermannTyton® KR8 - Stahovací pásky uzamčeno kolíkem ze skelných vláken odolné vůči povětrnostním podmínkám
  3. Montážní ilustrace pro HellermannTyton® KR8 - Stahovací pásky uzamčeno kolíkem ze skelných vláken odolné vůči povětrnostním podmínkám
Overlay

1

/3
Obrázek produktu HellermannTyton® KR8 - Stahovací pásky uzamčeno kolíkem ze skelných vláken odolné vůči povětrnostním podmínkám
  • Obrázek produktu HellermannTyton® KR8 - Stahovací pásky uzamčeno kolíkem ze skelných vláken odolné vůči povětrnostním podmínkám
  • Technický výkres s rozměry HellermannTyton® KR8 - Stahovací pásky uzamčeno kolíkem ze skelných vláken odolné vůči povětrnostním podmínkám
  • Montážní ilustrace pro HellermannTyton® KR8 - Stahovací pásky uzamčeno kolíkem ze skelných vláken odolné vůči povětrnostním podmínkám

HellermannTyton® KR8 - Stahovací pásky uzamčeno kolíkem ze skelných vláken odolné vůči povětrnostním podmínkám

BN 22142
Provedení
odolné vůči povětrnostním podmínkám
Značka
HellermannTyton®
Produktová řada
KR8
Materiál
Polyamid
Typ materiálu
PA 6.6
Barva
černý
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Stahovací páska bez ozubení
  • Poškození kabelů a vodičů je vyloučeno
  • Pásek je uzamčen pomocí kolíku, vyztuženého skelnými vlákny
  • Velmi bezpečné a vibracím odolné upevnění
  • Rozsah provozní teploty: -40 °C ... +85 °C
  • Stupeň hořlavosti: těžko hořlavé podle UL94V-2

Dodatečné informace

Zkušební norma: EN45545-2 HL2 pro požadavek R22, HL3 pro požadavek R23, IEC 62275:2006.

Montáž

Pro montáž je třeba použít speciální KR nástroj.

Varianty