P3 ETS 101 - Lineární stojany zařízení pro snadnou a přesnou manipulaci nýtovacími zařízeními

BN 26847
Overlay

P3 ETS 101 - Lineární stojany zařízení pro snadnou a přesnou manipulaci nýtovacími zařízeními

BN 26847
Značka
P3
Produktová řada
ETS 101
Materiál
Vícenásobné materiály

Popis

Informativní normy

  • Pracovní rádius: 220 mm až 590 mm
  • Zdvih: 650 mm
  • Výška: 1150 mm
  • Nosnost: 2,5 kg až 4 kg
  • Uchycení zařízení: ∅ = 20 mm

Dodatečné informace

Díky lineárnímu vedení je vyloučeno vzpříčení nýtovacího zařízení a nýt nemůže být do konstrukčního dílu osazen šikmo. Díky integrovanému uchycení lze v případě potřeby určit jednotlivé lineární pohyby. To je výhodou například v případě údržby a opravy nýtovacího zařízení. Výhody: Snazší umístění nýtovacího zařízení. Přesné kolmé vedení nýtovacíhozařízení. Předcházení chybného nýtování následkem vzpříčení nýtovacího zařízení. Úspora času při manipulaci s nýtovacím zařízením. Zlepšená údržba a oprava zařízení díky integrovanému upevnění.

Varianty