Haeger® 618™ MSP 5He PS - Lisovací stroj se systémem Positiv Stop, bez systému automatického podávání

BN 26716
Obrázek produktu Haeger® 618™ MSP 5He PS - Lisovací stroj se systémem Positiv Stop, bez systému automatického podávání
  1. Obrázek produktu Haeger® 618™ MSP 5He PS - Lisovací stroj se systémem Positiv Stop, bez systému automatického podávání
  2. Technický výkres s rozměry Haeger® 618™ MSP 5He PS - Lisovací stroj se systémem Positiv Stop, bez systému automatického podávání
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Haeger® 618™ MSP 5He PS - Lisovací stroj se systémem Positiv Stop, bez systému automatického podávání
  • Obrázek produktu Haeger® 618™ MSP 5He PS - Lisovací stroj se systémem Positiv Stop, bez systému automatického podávání
  • Technický výkres s rozměry Haeger® 618™ MSP 5He PS - Lisovací stroj se systémem Positiv Stop, bez systému automatického podávání

Haeger® 618™ MSP 5He PS - Lisovací stroj se systémem Positiv Stop, bez systému automatického podávání

BN 26716
Produktová řada
618™ MSP 5He PS
Značka
Haeger®
Materiál
Vícenásobné materiály

Popis

Informativní normy

  • Lisovací síla: 2,67 - 53,88 kN
  • Hloubka hrdla: 456 mm
  • Výška: 2388 mm
  • Šířka: 864 mm
  • Hloubka: 1092 mm
  • Hmotnost: 726 kg
  • TPS-Systém ochrany nástrojů a uložení nástrojů
  • Systém pevného zastavení
  • S dotykovou obrazovkou a programovacím softwarem
  • Volitelné se systémem automatického podávání MAS-350
  • Volitelný s TIS otočným systémem nástrojů

Dodatečné informace

Pro šrouby, matice, objímky od M2 až M10. V odpovídajícím základním materiálu

Varianty