Haeger® OneTouch™ 824™ 5He LITE - Lisovací stroj s automat. otočným systémem nástrojů, se systémem automatického podávání

BN 26703
Overlay

1

/2

Haeger® OneTouch™ 824™ 5He LITE - Lisovací stroj s automat. otočným systémem nástrojů, se systémem automatického podávání

BN 26703
Produktová řada
OneTouch™ 824™ 5He LITE
Značka
Haeger®
Materiál
Vícenásobné materiály

Popis

Informativní normy

  • Lisovací síla: 3,56 - 71,17 kN
  • Hloubka hrdla: 610 mm
  • Výška: 2515 mm
  • Šířka: 1041 mm
  • Hloubka: 1626 mm
  • Hmotnost: 1406 kg
  • Nový Shuttle-držák vytváří přesnost v zarovnání
  • Včetně dvou vibračních podavačů (MAS-350)
  • 2-cestný systém automatického podávání pro lisovací elementy
  • TIS otočný systém nástrojů
  • S větší dotykovou obrazovkou a programovacím softwarem
  • Vyvolání programu během 10 sekund
  • Porgramovací software s více možnostmi
  • Měření délky spojovacího prvku (zalisování pouze dílů se správnou délkou)

Dodatečné informace

Pro šrouby, matice, objímky od M2 až M10. V odpovídajícím základním materiálu

Varianty