Popis
Informativní normy
- Lisovací síla: 3,56 - 71,17 kN
- Hloubka hrdla: 610 mm
- Výška: 2515 mm
- Šířka: 1118 mm
- Hloubka: 1626 mm
- Hmotnost: 1452 kg
- Doplňková výbava: Automatický čtyřmístný spodní měnič nástrojů a automatický čtyřmístný horní držák nástroje
- 4-cestný systém automatického podávání pro lisovací elementy
- S větší dotykovou obrazovkou a programovacím softwarem
- Vyvolání programu během 10 sekund
- Porgramovací software s více možnostmi
- Měření délky spojovacího prvku (zalisování pouze dílů se správnou délkou)
- Včetně čtyř vibračních podavačů (MAS-350)
- Volitelně s rozhraním pro robota
Dodatečné informace
Pro šrouby, matice, objímky od M2 až M10. V odpovídajícím základním materiálu