Haeger® WindowTouch® 824™ WT5He - Lisovací stroj s automat. otočným systémem nástrojů, bez systému automatického podávání

BN 26702
Overlay

1

/2

Haeger® WindowTouch® 824™ WT5He - Lisovací stroj s automat. otočným systémem nástrojů, bez systému automatického podávání

BN 26702
Značka
Haeger®
Produktová řada
WindowTouch® 824™ WT5He
Materiál
Vícenásobné materiály

Popis

Informativní normy

  • Force range: 3,56 - 71,17 kN

  • Throat depth: 610 mm

  • Hight: 2515 mm

  • Width: 1041 mm

  • Depth: 1626 mm

  • Weight: 1361 kg

  • New Shuttle-Bracket and Shuttle with integrated Connctors eliminating alignment challenges

  • Optional with MAS-350 Autofeed System

  • Autofeed System for clinching elements

  • TIS Turret Insertion System

  • With bigger touchscreen and programmsoftware

  • Programmsoftware with more options

  • A program can be called up within 10 seconds

  • Optional up to two automatic feeders can be upgraded

  • Fastener length measuring system (only presses fasteners with the correct length

Dodatečné informace

For studs, nuts, standoffs from M2 to M10. In the corresponding base material

Varianty