Popis
Informativní normy
- Lisovací síla: 1,8 - 53,4 kN
- Hloubka hrdla: 457 mm
- Výška: 1676 mm
- Šířka: 660 mm
- Hloubka: 740 mm
- Hmotnost: 630 kg
Dodatečné informace
Pro šrouby, matice, objímky od M2 až M10. U nerezových plechů jen částečně vhodný.
Pro šrouby, matice, objímky od M2 až M10. U nerezových plechů jen částečně vhodný.