PEMSERTER® InDie - Podávací systém PEM® lisovacích čepů pro beznářaďové sériové díly

BN 26670
Overlay

PEMSERTER® InDie - Podávací systém PEM® lisovacích čepů pro beznářaďové sériové díly

BN 26670
Značka
PEMSERTER®
Produktová řada
InDie
Materiál
Vícenásobné materiály

Popis

Informativní normy

  • Electrical connection: 230 V / 50 Hz / 16 Amp.

  • Air connection: 6-7 bar

  • Height (including bunker): 2000 mm

  • Width: 1000 mm

  • Depth: 1500 mm

  • Weight: 745 kg

Varianty