POP® RP - Automatický podavač pro nýtovací pistole POP® se zařízením k odsávání trnů

BN 25290
Obrázek produktu POP® RP - Automatický podavač pro nýtovací pistole POP® se zařízením k odsávání trnů
  1. Obrázek produktu POP® RP - Automatický podavač pro nýtovací pistole POP® se zařízením k odsávání trnů
Overlay
Obrázek produktu POP® RP - Automatický podavač pro nýtovací pistole POP® se zařízením k odsávání trnů

POP® RP - Automatický podavač pro nýtovací pistole POP® se zařízením k odsávání trnů

BN 25290
Značka
POP®
Produktová řada
RP
Materiál
Vícenásobné materiály
Vlastnosti použití produktu

Popis

Informativní normy

  • Rozměry: výška 350 mm / délka 550 mm / šířka 230 mm
  • Hmotnost: 11 kg
  • El. přípojka: 230 V
  • Vzduchová přípojka: 6 barů
  • Plněné množství: až 1000 ks
  • Dopravní výkon až 30 trhacích nýtů POP/min

Varianty