Šrouby do plechu se šestihranou hlavou se špičkou typ C s neztratitelnou podložkou

BN 30907
Obrázek produktu Šrouby do plechu se šestihranou hlavou se špičkou typ C s neztratitelnou podložkou
  1. Obrázek produktu Šrouby do plechu se šestihranou hlavou se špičkou typ C s neztratitelnou podložkou
  2. Technický výkres s rozměry Šrouby do plechu se šestihranou hlavou se špičkou typ C s neztratitelnou podložkou
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Šrouby do plechu se šestihranou hlavou se špičkou typ C s neztratitelnou podložkou
  • Obrázek produktu Šrouby do plechu se šestihranou hlavou se špičkou typ C s neztratitelnou podložkou
  • Technický výkres s rozměry Šrouby do plechu se šestihranou hlavou se špičkou typ C s neztratitelnou podložkou

Šrouby do plechu se šestihranou hlavou se špičkou typ C s neztratitelnou podložkou

BN 30907
Norma
~DIN 7976 C (Norma stažena) ~ISO 1479
Tvar hlavy
Šestihrannou
Tvar pro utahování
Šestihran
Závitem
plným závitem
Materiál
Ocel
Provedení materiálu
cementačně kalená
Povrchová úprava
pozinkováno modře
Tvrdost
450 HV

Bezpečnostní pokyny

Doprava a skladováníe

ISO 4042

Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 360 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti!

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Varianty

CAD