Šrouby do plechu se šestihranou hlavou se špičkou typ C

BN 2707
Obrázek produktu Šrouby do plechu se šestihranou hlavou se špičkou typ C
  1. Obrázek produktu Šrouby do plechu se šestihranou hlavou se špičkou typ C
  2. Technický výkres s rozměry Šrouby do plechu se šestihranou hlavou se špičkou typ C
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Šrouby do plechu se šestihranou hlavou se špičkou typ C
  • Obrázek produktu Šrouby do plechu se šestihranou hlavou se špičkou typ C
  • Technický výkres s rozměry Šrouby do plechu se šestihranou hlavou se špičkou typ C

Šrouby do plechu se šestihranou hlavou se špičkou typ C

BN 2707
Norma
DIN 7976 C (Norma stažena) ~ISO 1479 ~UNI 6949 AB
Tvar hlavy
Šestihrannou
Tvar pro utahování
Šestihran
Závitem
plným závitem
Materiál
Ocel
Provedení materiálu
cementačně kalená
Povrchová úprava
pozinkováno modře
Tvrdost
450 HV

Bezpečnostní pokyny

Doprava a skladováníe

ISO 4042

Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 360 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti!

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Varianty

CAD