Závitotvářecí šrouby se zápustnou hlavou typ M, s metrickým závitem a křížovou drážkou Pozidriv typ Z

BN 3327
Obrázek produktu Závitotvářecí šrouby se zápustnou hlavou typ M, s metrickým závitem a křížovou drážkou Pozidriv typ Z
  1. Obrázek produktu Závitotvářecí šrouby se zápustnou hlavou typ M, s metrickým závitem a křížovou drážkou Pozidriv typ Z
  2. Technický výkres s rozměry Závitotvářecí šrouby se zápustnou hlavou typ M, s metrickým závitem a křížovou drážkou Pozidriv typ Z
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Závitotvářecí šrouby se zápustnou hlavou typ M, s metrickým závitem a křížovou drážkou Pozidriv typ Z
  • Obrázek produktu Závitotvářecí šrouby se zápustnou hlavou typ M, s metrickým závitem a křížovou drážkou Pozidriv typ Z
  • Technický výkres s rozměry Závitotvářecí šrouby se zápustnou hlavou typ M, s metrickým závitem a křížovou drážkou Pozidriv typ Z

Závitotvářecí šrouby se zápustnou hlavou typ M, s metrickým závitem a křížovou drážkou Pozidriv typ Z

BN 3327
Norma
DIN 7500 M ~UNI 8113
Tvar hlavy
Zápustná 90°
Tvar pro utahování
Křížová drážka Z (Pozidriv)
Závitem
plným závitem
Materiál
Ocel
Provedení materiálu
cementačně kalená
Povrchová úprava
pozinkováno modře s kluznou vrstvou
Tvrdost
450-560 HV

Popis

Dodatečné informace

Použití: ocel, hliník, hliníkové odlitky, zinkové odlitky, neželezné kovy. Zapuštění musí být zhotoveno dle odpovídající normy! Technická brožura je dostupná na vyžádání.

Bezpečnostní pokyny

Doprava a skladováníe

ISO 4042

Kalené a popouštěné spojovací díly ≥ 360 HV a díly cementačně kalené a popouštěné s elektrolytickými povlaky: náchylné k vodíkové křehkosti!

Další poznámky o zbytkových rizicích naleznete na naší webové stránce: Návody k použití

Varianty

CAD