Závitové tyče metrický závit 3 metry

BN 1203
Obrázek produktu Závitové tyče metrický závit 3 metry
  1. Obrázek produktu Závitové tyče metrický závit 3 metry
  2. Technický výkres s rozměry Závitové tyče metrický závit 3 metry
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Závitové tyče metrický závit 3 metry
  • Obrázek produktu Závitové tyče metrický závit 3 metry
  • Technický výkres s rozměry Závitové tyče metrický závit 3 metry

Závitové tyče metrický závit 3 metry

BN 1203
Norma
DIN 975 (Norma stažena)
Materiál
Ocel
Třída pevnosti
4.6 / 4.8 (Dle volby výrobce)
Povrchová úprava
bez povrchové úpravy
Provedení
3 metry

Popis

Informativní normy

  • Ttolerance závitu 6g / 8g pro holé a 6h / 8h pro pozinkované

Dodatečné informace

Odpovídá DIN 976-1, typ A.

Varianty

CAD