Závitové tyče metrický závit 1 metr

BN 20588
Obrázek produktu Závitové tyče metrický závit 1 metr
  1. Obrázek produktu Závitové tyče metrický závit 1 metr
  2. Technický výkres s rozměry Závitové tyče metrický závit 1 metr
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Závitové tyče metrický závit 1 metr
  • Obrázek produktu Závitové tyče metrický závit 1 metr
  • Technický výkres s rozměry Závitové tyče metrický závit 1 metr

Závitové tyče metrický závit 1 metr

BN 20588
Norma
DIN 975 (Norma stažena)
Materiál
Hliník
Typ materiálu
P60
Třída pevnosti
~6
Povrchová úprava
přírodně anodizován
Provedení
1 metr

Popis

Informativní normy

  • Pevnost v tahu 490 N/mm2
  • 0,2% mez tažnosti 420 N/mm2

Dodatečné informace

Odpovídá DIN 976-1, typ A.

Varianty

CAD