Závitové tyče metrický závit 1 metr

BN 413
Obrázek produktu Závitové tyče metrický závit 1 metr
  1. Obrázek produktu Závitové tyče metrický závit 1 metr
  2. Technický výkres s rozměry Závitové tyče metrický závit 1 metr
Overlay

1

/2
Obrázek produktu Závitové tyče metrický závit 1 metr
  • Obrázek produktu Závitové tyče metrický závit 1 metr
  • Technický výkres s rozměry Závitové tyče metrický závit 1 metr

Závitové tyče metrický závit 1 metr

BN 413
Norma
DIN 975 (Norma stažena)
Materiál
Ocel
Třída pevnosti
4.6 / 4.8 (Dle volby výrobce)
Povrchová úprava
bez povrchové úpravy
Provedení
1 metr

Popis

Informativní normy

  • Ttolerance závitu 6g / 8g pro holé a 6h / 8h pro pozinkované

Dodatečné informace

Odpovídá DIN 976-1, typ A.

Varianty

CAD