KEENSERTS® KNCML - Závitové vložky s pojistnými klíny miniaturní, s samosvorným závitem

BN 38069
Obrázek produktu KEENSERTS® KNCML - Závitové vložky s pojistnými klíny miniaturní, s samosvorným závitem
  1. Obrázek produktu KEENSERTS® KNCML - Závitové vložky s pojistnými klíny miniaturní, s samosvorným závitem
  2. Technický výkres s rozměry KEENSERTS® KNCML - Závitové vložky s pojistnými klíny miniaturní, s samosvorným závitem
  3. Montážní ilustrace pro KEENSERTS® KNCML - Závitové vložky s pojistnými klíny miniaturní, s samosvorným závitem
Overlay

1

/3
Obrázek produktu KEENSERTS® KNCML - Závitové vložky s pojistnými klíny miniaturní, s samosvorným závitem
  • Obrázek produktu KEENSERTS® KNCML - Závitové vložky s pojistnými klíny miniaturní, s samosvorným závitem
  • Technický výkres s rozměry KEENSERTS® KNCML - Závitové vložky s pojistnými klíny miniaturní, s samosvorným závitem
  • Montážní ilustrace pro KEENSERTS® KNCML - Závitové vložky s pojistnými klíny miniaturní, s samosvorným závitem

KEENSERTS® KNCML - Závitové vložky s pojistnými klíny miniaturní, s samosvorným závitem

BN 38069
Značka
KEENSERTS®
Produktová řada
KNCML
Materiál
Nerezová ocel
Číslo materiálu
1.4305
Povrchová úprava
MoS2-anti-friction-coating

Popis

Informativní normy

  • Jištění vnitřního závitu se suchým mazacím filmem MoS2-anti-friction-coating
  • Závitové vložky: INOX 1.4305 / Pojistnými klíny: AISI 302

Montáž

1. Vrtání standardním vrtákem (upravený průměr jádra podle tabulka d2)

2. Senken mit Kegelsenker (80°-100°, tabulka d4)

3. Řezání závitů standardním závitníkem (tabulka d3)

4. Šroubování/zajištění: pneumaticky nebo ručně

Varianty