KEENSERTS® KNHML - Závitové vložky s pojistnými klíny těžká řada, se samosvorným závitem

BN 38029
Overlay

1

/3

KEENSERTS® KNHML - Závitové vložky s pojistnými klíny těžká řada, se samosvorným závitem

BN 38029
Značka
KEENSERTS®
Produktová řada
KNHML
Materiál
Nerezová ocel
Číslo materiálu
1.4305
Povrchová úprava
MoS2-anti-friction-coating

Popis

Informativní normy

  • Jištění vnitřního závitu se suchým mazacím filmem MoS2-anti-friction-coating
  • Závitové vložky: INOX 1.4305 / Pojistnými klíny: AISI 302

Dodatečné informace

Pull-out force [N]: šířkový záběr [mm²] x mezní smyková pevnost materiálu [N/mm²].

Montáž

1. Vrtání standardním vrtákem (upravený průměr jádra podle tabulka d2)

2. Senken mit Kegelsenker (80°-100°, tabulka d4)

3. Řezání závitů standardním závitníkem (tabulka d3)

4. Šroubování/zajištění: pneumaticky nebo ručně

Varianty